Produkt  TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M

Turck Cloud Solutions

Anténa pro nalepení na sklo nebo plast

Ident.číslo: 100003126
    • anténa pro komunikační bránu TCG20
    • pro přilepení na sklo nebo plast
    • kabel 1,5 m
    • UMTS anténa
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101475616
Tarifní číslo zboží 85177100000
Země původu SK
Hmotnost 33 g

Technické údaje

Typ přístroje anténa
Montáž na sklo nebo plast
Stupeň krytí IP67
Okolní teplota -40… +85 °C

Připojovací příslušenství

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Select Country

Turck worldwide

to top