Produkt TCG20-Antenna-Short-UMTS
Turck Cloud Solutions
Anténa pro montáž na přístroj
Ident.číslo: 100003125- anténa pro komunikační bránu TCG20
- montáž na přístroj
- UMTS antenna

Všeobecné údaje
EAN | 4047101475609 |
Tarifní číslo zboží | 85177100000 |
Země původu | SK |
Hmotnost | 11 g |
Technické údaje
Typ přístroje | anténa |
Montáž | na přístroj |
Stupeň krytí | IP67 |
Okolní teplota | -40… +85 °C |
Připojovací příslušenství
![]() |
TCG20-CC
Náhradní konektor CAN rozhraní. |
100002936 |
![]() |
TCG20-PSC
Náhradní konektor napájení. |
100002931 |
![]() |
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Anténa pro montáž na přístroj. |
100003125 |
![]() |
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Anténa pro nalepení na sklo nebo plast. |
100003126 |
![]() |
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Anténa pro montáž na rozvaděč. |
100003127 |
![]() |
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Anténa pro montáž na stěnu. |
100003128 |