Produkt  TCG20-PSC

Turck Cloud Solutions

napájecí konektor

Ident.číslo: 100002931
    • konektor napájení
    • počet pólů: 3
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101471311
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 3 g

Technické údaje

Typ přístroje konektor
Okolní teplota -50… +100 °C

Připojovací příslušenství

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Select Country

Turck worldwide

to top