Produkt  TCG20-RSC

Turck Cloud Solutions

konektor pro sériové rozhraní

Ident.číslo: 100002937
    • konektor sériového rozhraní
    • rozteč konektorů na desce plošných spojů 5,08 mm
    • počet pólů: 8
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101471366
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 5 g

Technické údaje

Typ přístroje konektor
Okolní teplota -50… +100 °C

Připojovací příslušenství

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Select Country

Turck worldwide

to top