Produkt  TCG20-CC

Turck Cloud Solutions

konektor pro sériové rozhraní

Ident.číslo: 100002936
    • konektor CAN rozhraní
    • počet pólů: 4
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101471359
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 2 g

Technické údaje

Typ přístroje konektor
Okolní teplota -50… +100 °C

Připojovací příslušenství

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Select Country

Turck worldwide

to top