Produkt TN-R42TC-EX
Čtecí / zapisovací hlavy HF
do prostředí s nebezpečím výbuchu
Ident.číslo: 100020166- válcové pouzdro
- svorkovnice Ex e s pružinovými svorkami
- pouzdro vyroben z nerez oceli V2A
- čelní plocha z polymeru s kapalnými krystaly
- trvale čitelné označení vypalované laserem
- plastová přední krytka (aktivní plocha) musí být bez kovu (nevestavná montáž)
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident
- ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1
- ATEX kategorie II 2 D, Ex zóna 21

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101526417 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 573 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | válcové pouzdro |
| Velikost | Ø 42 mm |
| Provedení | nevestavné |
| Síťový protokol | připojení k RFID systému |
| Okolní teplota | -20… +40 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | ATEX II 2 G, ATEX II 2 D |
Připojovací příslušenství
|
CABLE-BLIDENT-2M/S2500
Standardní BL ident kabel, 4žilový, stíněný, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR žlutá |
100019079 |
|
RS4.5T-2/S2500
Kabel BL ident, zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR žlutá |
100028733 |