Produkt TBEN-S1-4DXP
Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet
4x univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2,0 A výstupy
Ident.číslo: 100006468- PROFINET device, EtherNet/IP device, Modbus TCP server, CC-Link IE field basic
- integrovaný ethernet přepínač
- podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
- připojení na ethernet: 2 × 4pinový M8
- systémová redundance PROFINET S2
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 4pinová zástrčka M8 pro napájení
- galvanicky izolované napěťové skupiny
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- skupinová diagnostika vstupů
- max. 2 A na výstup
- kanálová diagnostika výstupů
- volně nastavitelný kanál na konektor
- Programovatelné ARGEE

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101507997 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 197 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
| Typ signálu | digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup |
| Způsob připojení signálu | M8 |
| Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Přenosová rychlost sběrnice | 10/100 Mbit/s |
| Připojení sběrnice | 2× M8,4 pinová |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
| Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
| German | 449 KB |
| English | 448 KB |
| French | 448 KB |
| Spanish | 433 KB |
| Czech | 449 KB |
| Dutch | 448 KB |
| Romanian | 448 KB |
| Russian | 314 KB |
| Polish | 450 KB |
| Chinese | 531 KB |
| Turkish | 448 KB |
Certifikát
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Návod k obsluze
Přehled produktu
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Seznam příslušenství
Technologický leták
Všeobecný katalog
Montážní příslušenství
|
TB-SG-S
Ochranné pouzdro pro moduly I/O moduly TBEN-S při použití v ATEX zóně 2/22 |
100014866 |
Připojovací příslušenství - napájení
|
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová - zástrčka M8 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625673 |
|
PKG4M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625553 |
|
PKW4M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625559 |
Připojovací příslušenství — I/O
|
PKG3M-0.3-PSG3M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 přímá 3pinová - zástrčka M8 přímá 3pinová, délka kabelu: 0,3 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625665 |
|
PKG3M-2-PSG3M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 přímá 3pinová - zástrčka M8 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625668 |
|
PKW3M-2-PSG3M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 3pinová - zástrčka M8 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6627123 |
|
PSG3M-2/TXL
Připojovací kabel, zástrčka M8 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625562 |
|
PSW3M-2/TXL
Připojovací kabel, zástrčka M8 úhlová 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625568 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
Kabel pro průmyslový ethernet, používá se jako propojka modulů TBEN-S. Zástrčka M8 přímá - zástrčka M8 přímá, délka kabelu: 0,2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6630376 |
|
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
Kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M8 přímá - zástrčka M8 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635237 |
|
PSGS4M-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M8 přímá - zástrčka RJ45 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635247 |
|
RSSD-PSGS4M-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M8 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635160 |