Produkt  K50L2RGBKALSQ

Signální LED světla

Poziční světlo se zvukovou signalizací

Ident.číslo: 3802164

Altern. Obj.číslo : 802164

    • LED viditelné ze všech stran
    • trvalý tón: 94 dB
    • lze nastavit
    • závit M30 x 1,5
    • stupeň krytí IP67
    • až 12 předdefinovaných barev nebo milion uživatelsky definovaných barev
    • funkce blikání, střídání, dvě barvy, ovládání intenzity
    • zástrčka M12x1, 5pinová
    • napájecí napětí 12…30 VDC
#

Všeobecné údaje

EAN 662488015060
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- hlásič
Tarifní číslo zboží 85318070000
Země původu US
Hmotnost 148 g

Technické údaje

Funkce bodové světlo
Barva světla RGB
akustický signál typ tónu lze nastavit
Hlasitost 94 dB
Stmívání programovatelný
lze kaskádovat ne
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PC termoplastický materiál, černá
Window material polykarbonát, difuzní
Okolní teplota -20… +50 °C
Stupeň krytí IP66/IP67

Montážní příslušenství

3032723
3052521

Připojovací příslušenství

6625013
6625025
6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top