Produkt K50L2RGB7Q
Signální LED světla
poziční světlo
Ident.číslo: 3802145Altern. Obj.číslo : 802145
- LED signalizace kolem dokola
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- až sedm standardních barev dle tabulky (COL1, COL 2 a COL3, blikání)
- pomocí pro Editor lze nastavit až 14 barev, barevné animace
- konektor M12x1
- napájecí napětí 18…30 VDC

Všeobecné údaje
| EAN | 662488014872 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
| Tarifní číslo zboží | 85318070000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 136 g |
Technické údaje
| Funkce | bodové světlo |
| Barva světla | RGB |
| Počet barev /segmentů | 7 |
| Stmívání | ne |
| lze kaskádovat | ne |
| Výstupní funkce | spínací, bezpotenciálový |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, PC, černá |
| Window material | polykarbonát, difuzní |
| Okolní teplota | -40… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP66/IP67/IP69 |
Montážní příslušenství
|
SMB30A
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30 |
3032723 |
|
SMB30SC
Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná |
3052521 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |