Produkt  FP100-300L-30-NA-2M

Průtokoměry

Ponorný senzor bez vyhodnocovací jednotky

Ident.číslo: 100001055
    • šroubovací adaptér s vnějším závitem G1/2” součástí dodávky
    • materiál pouzdra: 1,4571 (316Ti)
    • hloubka ponoření 16,9 mm
    • hlídání průtoku kapalných médií
    • stupeň krytí IP66, IP67 a IP69K
    • připojení kabelem
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101447132
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno)
Tarifní číslo zboží 90261029000
Země původu DE
Hmotnost 1 g

Technické údaje

Funkce hlídání průtoku
Pouzdro bez displeje (integrované čidlo)
Délka tyče (L1) 45  mm
Hloubka ponoru L 16.9  mm
Médium kapaliny
Elektrické připojení kabel
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti)
Teplota média -25… +85 °C
Okolní teplota -40… +80 °C
Stupeň krytí IP66/IP67/IP69K
Certifikáty CE, cULus

Montážní příslušenství

100001987
100001988
100001989
100001990
100001991

Funkční příslušenství

100000818
100000820
100000819

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top