Produkt  FW-ERSPM0526-SA-P-0408

samostatný konektor

Zástrčka M12×1 přímá

Ident.číslo: 100002535
    • Push-in připojení
    • kódování A
    • počet žil: 5
    • třída hořlavosti dle UL 94 V0
    • průměr kabelu: 4,0 … 8,0 mm
    • svorky:
      • 0.14 … 0.75 mm² (bez návlečky)
      • 0.08 … 0.5 mm² (s návlečkou)
    • certifikát: cULus
    • v souladu s RoHS
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101464320
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 22 g

Technické údaje

Použití Signál
Konektor A zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů 5
Typ připojení Push-in připojení
Materiál pouzdra plast, PA 6.6
Materiál převlečné matice / šroubu zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Vnější průměr kabelu 4…8 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.14…0.75 mm²
Jmenovité napětí 60 V
Proudové zatížení 4 A
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top