Produkt TBEN-S2-4AI
Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet
4x analogový vstup, nastavit lze napětí, proud, RTD nebo termočlánek
Ident.číslo: 6814025- PROFINET stanice, EtherNet/IP stanice nebo Modbus TCP slave
- integrovaný ethernet přepínač
- 10 Mbps / 100 Mbps
- připojení na ethernet: 2x 4pinový M8
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 4pinová zástrčka M8 pro napájení
- ATEX zóna 2/22
- každý kanál lze nastavit na měření napětí, proudu, RDT, odporu nebo termočlánku
- měřicí rozsah:
- napětí: ±500 mV, ±100 mV, ±50 mV, ±1 V, 0/1–5 V, ±10 V, 0/2–10 V
- proud: 0/4–20 mA, ±20 mA
- RTD: PT100, NI100, PT200, PT500, PT1000, NI1000
- odpor: 0–100 Ω/400 Ω/2 kΩ/4 kΩ
- termočlánky: typ B, C, E, G, J, K, N, R, S, T
- vstupy diferenční nebo se stejným potenciálem
- Programovatelné ARGEE
Všeobecné údaje
EAN | 4047101309249 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 225 g |
Technické údaje
Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP™, PROFINET |
Typ signálu | analogový vstup, teplota |
Způsob připojení signálu | M12 |
Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
Přenosová rychlost sběrnice | 10/100 Mbit/s |
Připojení sběrnice | 2× M8,4 pinová |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus |
Data Sheets
German | 411 KB |
English | 410 KB |
French | 412 KB |
Spanish | 413 KB |
Czech | 412 KB |
Dutch | 412 KB |
Romanian | 411 KB |
Russian | 291 KB |
Polish | 414 KB |
Chinese | 511 KB |
Turkish | 413 KB |
CAD soubor
Certifikát
EPLAN Electric P8
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod k obsluze
Přehled produktu
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Seznam příslušenství
Technologický leták
Všeobecný katalog
Připojovací příslušenství - napájení
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová - zástrčka M8 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625673 | |
PKG4M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625553 | |
PKW4M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625559 |
Připojovací příslušenství — I/O
WAS5-THERMO
Kompenzační konektor Pt1000 pro TBEN-S2-4AI v režimu termočlánku |
6824260 | |
RKS4.5T-2-RSS4.5T/TXL
Propojovací stíněný kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6626396 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
Kabel pro průmyslový ethernet, používá se jako propojka modulů TBEN-S. Zástrčka M8 přímá - zástrčka M8 přímá, délka kabelu: 0,2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6630376 | |
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M | 6635237 | |
PSGS4M-RJ45S-4422-2M | 6635247 | |
RSSD-PSGS4M-4422-2M | 6635160 |