Produkt K90LGRBPQ
Signální LED světla
poziční světlo
Ident.číslo: 3097120Altern. Obj.číslo : 97120
- LED signalizace kolem dokola
- stupeň krytí IP67
- metrický závit M30 x 1.5
- zástrčka M12 x 1, 5pinová
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / modrá (COL 3)
- možnost nastavení blikání (1,6 Hz)
- napájecí napětí: 12…30 VDC
- lze nastavit
- vstupy: PNP

Všeobecné údaje
| EAN | 662488971205 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
| Tarifní číslo zboží | 85318070000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 217.72 g |
Technické údaje
| Funkce | bodové světlo |
| Barva světla | zelená, červená, modrá |
| Počet barev /segmentů | 3 |
| Stmívání | ne |
| lze kaskádovat | ne |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, PC |
| Window material | polykarbonát, difuzní |
| Okolní teplota | -40… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
|
SMB30A
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30 |
3032723 |
|
SMB30SC
Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná |
3052521 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |