Produkt WLS28-2XW430DXPBQ
Lineární LED světla
v kovovém pouzdře
Ident.číslo: 3088012Altern. Obj.číslo : 88012
- přepínač On/Off
- dosah: 430mm
- napájecí napětí: 12…30 VDC
- stupeň krytí: IP50
- barva: bílá
- zástrčka M12 x 1 přímá 4pinová
- upevňovací úchytka SMBWLS28RA součástí dodávky

Všeobecné údaje
| EAN | 662488880125 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- pracovní světlo |
| Tarifní číslo zboží | 94054239900 |
| Země původu | MX |
| Hmotnost | 428 g |
Technické údaje
| Funkce | lineární světlo |
| Barva světla | bílá |
| Počet barev /segmentů | 1 |
| Stmívání | 2stupňové |
| lze kaskádovat | ne |
| Vyzařovací úhel | široký úhel 40…80° |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | kov, AL |
| Window material | polykarbonát, difuzní |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP50 |
Montážní příslušenství
|
SMBWLSMAG
Magnetický držák pro montáž pracovních světel, 2 ks |
3019574 |
|
SMBWLS28RA
Montážní úchytka, úhlová, nerezová, pro světla WLS28, rozteč děr 5 mm, šrouby součástí dodávky |
3015764 |
|
SMBWLS28SP
nasunovací držák pro světla WLS28 |
3088063 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |

