Produkt  SMBWLSMAG

Příslušenství

Magnetický držák

Ident.číslo: 3019574

Altern. Obj.číslo : 19574

    • magnetický držák pro montáž pracovních světel a senzorů
    • jednoduché připevnění na kovové povrchy
    • zátěž až 15 kg
    • součástí dodávky jsou dvě magnetické úchytky, dva upevňovací šrouby, dvě matice a podložky
#

Všeobecné údaje

EAN 662488195748
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- příslušenství, mechanické
Tarifní číslo zboží 85051190990
Země původu US
Hmotnost 166 g

Technické údaje

Materiál pouzdra kov

Select Country

Turck worldwide

to top