Produkt LABEL-HOLDER-PVC
Příslušenství pro senzorové kabely - Popisovací štítek
Ident.číslo: 100048166- pro identifikaci kabelů (řada TEL/TXL)
- materiál: PVC transparentní
- pro kabely o průměru: 4,0 … 6,5 mm
- Rozměry: 4 × 18 mm
- nehořlavý dle UL 94, třída hořlavosti V-0
- obsah balení: 50 ks

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101642889 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 1 g |
Technické údaje
| Příslušenství | popisovací štítek |
Montážní příslušenství
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |