Produkt  FM-IM-2UPLI63X

Procesorová jednotka

pro připojení hlídačů průtoku řady FCS a FCI

IO-Link přístroj se dvěma tranzistorovými spínacími výstupy

Ident.číslo: 7525104
    • analogový výstup pro průtok
    • tranzistorový výstup pro teplotu a poruchu
    • nastavení dolní a horní meze průtoku
    • sloupec LED pro zobrazení rychlosti proudění a teploty média
    • kontrola pracovních a zobrazovacích mezí
    • kontrola přerušení vodiče a zkratu na straně senzoru
    • k dispozici standardní IO nebo IO-Link mód
    • parametrizace pomocí tlačítka nebo software přes IO-Link
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101260571
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85371091990
Země původu DE
Hmotnost 233 g

Technické údaje

Funkce hlídání průtoku
Pouzdro vyhodnocovací zařízení
Napájecí napětí 20…30 VDC
Výstupní funkce analogový výstup
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení svorkovnice
Materiál pouzdra plast, polykarbonát/ABS
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP20
Certifikáty UL

Připojovací příslušenství

6825482
7525110

Funkční příslušenství

6870266
6870359
6870638

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top