Produkt FM-IM-3UP63X
Procesorová jednotka
pro připojení hlídačů průtoku řady FCS a FCI
IO-Link přístroj s tranzistorovými spínacími výstupy
Ident.číslo: 7525100- tranzistorový výstup pro průtok, teplotu a poruchu
- spínací bod lze nastavit bez znalosti mezí průtoku (Quick Teach)
- sloupec LED pro zobrazení rychlosti proudění a teploty média
- kontrola pracovních a zobrazovacích mezí
- kontrola přerušení vodiče a zkratu na straně senzoru
- k dispozici standardní IO nebo IO-Link mód
- parametrizace pomocí tlačítka nebo software přes IO-Link

Všeobecné údaje
EAN | 4047101260533 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 233 g |
Technické údaje
Funkce | hlídání průtoku |
Pouzdro | vyhodnocovací zařízení |
Napájecí napětí | 20…30 VDC |
Výstupní funkce | lze nastavit spínací/rozpínací, PNP |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | svorkovnice |
Materiál pouzdra | plast, polykarbonát/ABS |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP20 |
Certifikáty | UL |
Data Sheets
German | 1309 KB |
English | 1309 KB |
French | 1310 KB |
Spanish | 1309 KB |
Czech | 231 KB |
Dutch | 1309 KB |
Romanian | 1310 KB |
Russian | 1317 KB |
Polish | 1310 KB |
Chinese | 1414 KB |
Turkish | 1310 KB |
Certifikát/Deklarace
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Produktový leták
Připojovací příslušenství
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
![]() |
IOL-COM/3M
IO-Link rozhraní pro připojení IO-Link přístroje na Io-Link master pomocí konektoru 3,5 mm |
7525110 |
Funkční příslušenství
![]() |
FCST-A4-NA-H1141
Hlídač průtoku pro kapaliny - ponorný senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
6870266 |
![]() |
FCS-G1/2A4-NA/L120
Hlídač průtoku pro kapaliny - ponorný senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
6870359 |
![]() |
FCI-D04A4P-NA-H1141
Hlídač průtoku pro kapaliny - inline senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
6870638 |