Produkt FCA-FCST-G1/2-A4/L037
Příslušenství
Šroubovací adaptér
pro hlídače průtoku F(T)CST
Ident.číslo: 6870292- šroubovací adaptér pro senzory řady F(T)CST
- pro našroubování do T-kusu nebo návarku
- odolává spolehlivě tlaku až 100 barů
- procesní připojení vnější závit G1/2"
- nerez ocel 1.4571 (AISI 316Ti)

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101303186 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) |
| Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 126 g |
Technické údaje
| Příslušenství | šroubovací adaptér |
| pro použití | hlídače průtoku |
| Procesní připojení | vnější závit G 1/2″ |