Produkt  FCA-FCST-G1/2-A4

Příslušenství

Šroubovací adaptér

pro hlídače průtoku F(T)CST

Ident.číslo: 6870291
    • šroubovací adaptér pro senzory řady F(T)CST
    • pro našroubování do T-kusu nebo návarku
    • odolává spolehlivě tlaku až 100 barů
    • procesní připojení vnější závit G1/2"
    • nerez ocel 1.4571 (AISI 316Ti)
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101303179
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör)
Tarifní číslo zboží 73072910900
Země původu DE
Hmotnost 115 g

Technické údaje

Příslušenství šroubovací adaptér
pro použití hlídače průtoku
Procesní připojení vnější závit G 1/2″

Select Country

Turck worldwide

to top