Produkt WKC8T-2/TXL
Kabely pro senzory a akční členy / PUR
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6625145- zásuvka M12 úhlová 8pinová
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
- vhodný pro svařovny
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047106160845 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 110 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A |
Počet pinů | 8 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Jmenovité napětí | 30 V |
Proudové zatížení | 2 A |
Průměr kabelu | Ø 5.8 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PUR, černá |
Počet žil | 8 |
Stupeň krytí | IP67, IP69K |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |
Certifikáty | cULus |
Montážní příslušenství
![]() |
BS8181-0
Samostatná zástrčka M12x1 přímá 8pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 6,0…8,0 mm, průřez žíly 0,14…0,50 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6901004 |
![]() |
BS8281-0
Samostatná zástrčka M12x1 úhlová 8pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 6,0…8,0 mm, průřez žíly 0,14…0,50 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6930862 |
![]() |
CMBS8181-0
Samostatná zástrčka M12x1 přímá 8pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 6.0…8.0 mm, průřez žíly 0,14…0.50 mm², kovové pouzdro, kovová matice, stínění, pro Ethernet |
6930792 |
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |
Připojovací příslušenství
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |