Produkt BS8281-0
samostatný konektor
Zástrčka M12 × 1 úhlová
Ident.číslo: 6930862- kódování A
- kovová převlečná matice
- šroubovací svorky
- 8pinový
- závit Pg9
- průměr kabelu 6.0…8.0 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101252323 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 25 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování A |
| Počet pinů | 8 |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Závit | PG9 |
| Materiál pouzdra | plast, PA |
| Materiál převlečné matice / šroubu | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Vnější průměr kabelu | 6…8 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.5 mm² |
| Jmenovité napětí | 60 V |
| Proudové zatížení | 2 A |