Produkt CMBS8181-0
samostatný konektor
Zástrčka M12×1 přímá
Ident.číslo: 6930792- kódování A
- kovové pouzdro
- stíněný
- varianta s kruhovým stíněním
- závitový kroužek
- šroubovací svorky
- 8pinový
- průměr kabelu 6…8 mm
- průřez žíly 0,14…0.50 mm2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101305043 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 44 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Ethernet |
| Typ přístroje | samostatný konektor |
| Certifikáty | cULus |