Produkt BIM-EM12E-Y1X
Magnetický senzor
magnetoinduktivní senzory
Ident.číslo: 1070036- závitové pouzdro M12x1
- nerez 1.4301
- spínací vzdálenost 90 mm s magnetem DMR31‐15‐5
- DC 2drát, 8,2 VDC
- výstup dle EN 60947-5-6 (NAMUR)
- připojení kabelem
- ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0
- ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20
- SIL2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 s HFT0
- SIL3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 s redundantní konfigurací HFT1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101064568 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magnetoinduktivní senzor senzor přiblížení |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 116 g |
Technické údaje
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M12 x 1 |
| Jmenovitá spínací vzdálenost | 90 mm |
| Napájecí napětí | nom. 8.2 VDC |
| Výstupní funkce | NAMUR |
| Elektrické připojení | kabel |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, V2A (1.4301) |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
| Speciální vlastnosti | magnetoindukční |
Montážní příslušenství
|
DMR20-10-4
Ovládací magnet, Ø 20 mm (Ø 4 mm), v: 10 mm, spínací vzdálenost až 59 mm se senzorem BIM-(E)M12 resp. 50 mm se senzorem BIM-EG08. Při použití lineárních senzorů Q25L: doporučená vzdálenost mezi senzorem a magnetem: 3 … 4 mm |
6900214 |
|
DMR31-15-5
Ovládací magnet, Ø 31 mm (Ø 5 mm), v: 15 mm, spínací vzdálenost až 90 mm se senzorem BIM-(E)M12 resp. 78 mm se senzorem BIM-EG08. Při použití lineárních senzorů Q25L: doporučená vzdálenost mezi senzorem a magnetem: 3 … 5 mm |
6900215 |
|
DMR15-6-3
Ovládací magnet, Ø 15 mm (Ø 3 mm), v: 6 mm, spínací vzdálenost až 36 mm se senzorem BIM-(E)M12 resp. 32 mm se senzorem BIM-EG08. Při použití lineárních senzorů Q25L: doporučená vzdálenost mezi senzorem a magnetem: 3 … 4 mm |
6900216 |
|
DM-Q12
Ovládací element, kvádrový, spínací vzdálenost až 58 mm se senzorem BIM-(E)M12 resp. 49 mm se senzorem BIM-EG08. Při použití lineárních senzorů Q25L: doporučená vzdálenost mezi senzorem a magnetem: 3 … 5 mm |
6900367 |
|
BSS-12
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901321 |
|
MW12
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
Funkční příslušenství
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Oddělovací spínací zesilovač; dvoukanálový; SIL2 dle IEC 61508; Ex provedení; 2 tranzistorové výstupy; vstupní signál Namur; odpojitelná kontrola na přerušení vodiče a zkrat; přepínatelný mezi pracovním a klidovým proudem; zdvojení signálu; odnímatelné šroubovací svorky; šířka 12,5 mm; napájení 24 VDC |
7580020 |