Produkt DM-Q12
Příslušenství
permanentní magnet
Ident.číslo: 6900367- dosažitelná spínací vzdálenost pro magnetické senzory (BIM) v pouzdrech (E)M12E, M18 a G12SK je asi 58 mm
- dosažitelná spínací vzdálenost pro magnetické senzory (BIM) v pouzdrech EH6.5, EG08 a M12-S1209 je asi 49 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101112580 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] |
| Tarifní číslo zboží | 85051910900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 35 g |
Technické údaje
| Příslušenství | permanentní magnet |
| pro použití | magnetické senzory |
| Velikost | 40 x 26 x 12 mm |