Produkt TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Momentový klíč (sada)
Ident.číslo: 6936171- 1x rukojeť s nastavitelným utahovacím momentem 0,4…1,0 Nm
- 1x nástroj pro nastavení utahovacího momentu
- 1x klíč M8 (SW9)<list type="bulleted"><item>SW9 pro všechny kabely se zásuvkami nebo zástrčkami M8 a pro nerezové i mosazné matice</item></list>
- 1x klíč M12 bus (SW13)<list type="bulleted"><item>SW13 pro kabely sběrnic a kabely s označením AL-W*, které mají na zásuvce nebo zástrčce M12 mosaznou matici</item></list>
- 1x klíč M12 (SW14)<list type="bulleted"><item>SW14 pro všechny kabely senzorů a akčních členů se zásuvkami nebo zástrčkami M12 a pro nerezové i mosazné matice</item></list>

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101411270 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 82041200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 271 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Nástroj |
| Typ přístroje | příslušenství |