Produkt  IMX12-FI01-2SF-2I-CPR/24VDC/CC

Měřič frekvence / čítač pulzů

2kanálový

Ident.číslo: 7580210
    • kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče
    • nastaveni pomocí PC
    • úplné galvanické oddělení
    • vstup odolný přepólování
    • odnímatelné pružinové svorky
    • Power-Bridge (konektor součástí přístroje)
    • ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TIIS,
    • použití v zóně 2
    • SIL 2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101310795
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230220 -/- hlídání a měření otáček
Tarifní číslo zboží 85437090990
Země původu DE
Hmotnost 166 g

Technické údaje

Typ signálu Frekvenční vstup
Typ přístroje hlídač otáček
Ex provedení ano
Certifikáty ATEX
Funkční bezpečnost (SIL/PL) SIL2
Jmenovité napětí Power-Bridge 24 VDC
Počet kanálů 2
Typ zapojení Power-Bridge se souhrnným poruchovým hlášením
Elektrické připojení odnímatelné pružinové svorky, 2pólové
Stupeň krytí IP20
Typ výrobku IM(X)12

Montážní příslušenství

7580954
7580955
7580956
7580957
7580611
6825482
7525110

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top