Produkt IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Příslušenství
Napájecí modul — Power Bridge
Ident.číslo: 7580611- souhrnné poruchové hlášení pomocí relé
- jednoduché nebo redundantní napájení
- napájecí vstupy jsou odděleny
- ochrana proti přepólování
- odnímatelné pružinové svorky
- Power-Bridge (konektor součástí přístroje)
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha
- použití v zóně 2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101388534 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- stejnosměrné napájení |
| Tarifní číslo zboží | 85369010000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 152 g |
Technické údaje
| Ex provedení | ne |
| Certifikáty | ATEX, IECEx, NEPSI |
| Jmenovité napětí | Power-Bridge 24 VDC |
| Počet kanálů | 1 |
| Typ zapojení | Power-Bridge se souhrnným poruchovým hlášením |
| Elektrické připojení | odnímatelné pružinové svorky, 2pólové |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 292 KB |
| English | 292 KB |
| French | 292 KB |
| Spanish | 294 KB |
| Czech | 294 KB |
| Dutch | 290 KB |
| Romanian | 292 KB |
| Russian | 313 KB |
| Polish | 294 KB |
| Chinese | 341 KB |
| Turkish | 293 KB |
Certifikát
| EPS 16 ATEX 1 052 X | 1150 KB |
| cFMus- 0015X | 644 KB |
| IECEx - EPS 16.0023X | 1408 KB |
| UL 601010 20190523-E230865 | 333 KB |
| Kosha - 17-AV4BO-0111X | 582 KB |
| Inmetro - TÜV 17.1310 X | 1280 KB |
EU Prohlášení o shodě
Katalog
Krátký návod
Produktový leták
Technologický leták
Montážní příslušenství
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Připojovací svorky Power-Bridge |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Připojovací svorky Power-Bridge |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Připojovací svorky Power-Bridge |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Připojovací svorky Power-Bridge |
7580957 |
|
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Napájecí modul Power-Bridge, souhrnná diagnostika pomocí relé, jednoduché nebo redundantní napájení, odnímatelné pružinové svorky |
7580611 |