Produkt  TW-Q51WH-HT-B128

HF tag

pro vysoké teploty

Ident.číslo: 7030661
    • Datové nosiče pro vysoké teploty musí před nasazením projít dostatečnými zátěžovými testy, během kterých je ověřena jejich plánovaná teplotní odolnost.
    • Datové nosiče prošly následujícími zátěžovými testy:<BR />cyklická změna teploty: 20 min. při 20 °C – 20 min. při 220 °C<BR />počet cyklů: 1500<BR />Úspěšné provedení těchto testů neznamená automaticky vhodnost datového nosiče pro konkrétní aplikaci, ale pouze ověření jejich použitelnosti.
    • Držáky TH-Q51S-HT a TH-Q51T-HT chrání datový nosič před mechanickým zatížením a současně umožňují montáž na kov.
    • EEPROM paměť 128 bytů
    • není určen pro přímou montáž na kovové plochy
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101361865
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 85235200009
Země původu MY
Hmotnost 28 g

Technické údaje

Technologie HF RFID
Typ paměti EEPROM
Pouzdro datový nosič
Velikost 51 x 51 mm
Montáž bez kovu
Velikost paměti 128  Byte
Volně použitelná paměť 112  Byte
Materiál pouzdra plast
Materiál aktivní plochy plast, PPS, černá
Teplota během cyklu čtení / zápis -25… +85 °C
Teplota mimo snímací rozsah -55… +185 °C
Stupeň krytí IP68

Montážní příslušenství

7030541
7030540

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top