Produkt TH-Q51T-HT
Příslušenství
Montážní úchytka
Ident.číslo: 7030540- držák se závitem M5 pro datové nosiče v pouzdru Q51
- použití pojistného kolíku 4.5 mm zajišťuje ochranu otočného držáku případně datového nosiče
- pro montáž na kov
- vhodný pro opakované nasazení za vysokých teplot
- pouze pro jednorázovou montáž (datový nosič zacvakne do držáku)
- držák zajistí mezi kovem a datovým nosičem vzdálenost 12 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101286694 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 27 g |
Technické údaje
Příslušenství | montážní úchytka |
pro použití | datové nosiče |
Velikost | 55.5 x 55.5 x 22 mm |