Produkt TN865-Q120L130-H1147
čtecí / zapisovací přístroj UHF
Ident.číslo: 7030520- kvádrové pouzdro, výška 60 mm
- aktivní plocha zepředu
- plast ABS
- přístroj je určen pouze pro provoz v rámci Evropské unie (EU) při 865 … 868 MHz

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101279085 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 1032 g |
Technické údaje
| Technologie | UHF RFID |
| Oblast použití (UHF) | Evropa, Indie, Turecko, Jižní Afrika (865…868 MHz) |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 130 x 120 x 60 mm, Q120L130 |
| Provedení | nevestavné |
| Síťový protokol | připojení k RFID systému |
| Materiál pouzdra | hliník, AL, stříbrná |
| Okolní teplota | -20… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
| German | 928 KB |
| English | 927 KB |
| French | 928 KB |
| Spanish | 457 KB |
| Czech | 928 KB |
| Dutch | 927 KB |
| Romanian | 928 KB |
| Russian | 933 KB |
| Polish | 929 KB |
| Chinese | 995 KB |
| Turkish | 928 KB |
CAD soubor
Demo software
Firmware
Konfigurační návod
Konfigurační software
Krátký návod
Návod
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Montážní příslušenství
|
RH-Q240L280/Q280L640
Upevňovací úchytka UHF RFID čtecí/zapisovací hlavy TNxxx-Q170L200-H1147 a TNxxx-Q280L640-H1147 |
7030296 |
Připojovací příslušenství
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BL ident, zásuvka M12 přímá - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR žlutá |
6699200 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 přímá - zásuvka M12 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli |
6633193 |