Produkt TNSLR-Q80WD-H1147
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Ident.číslo: 7030418- kvádrové pouzdro, výška 40 mm
- aktivní plocha nahoře
- plast PPS-GF30
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101259858 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 309 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 102 x 83 x 40 mm, Q80WD |
| Vzdálenost zápisu max. | 280 mm |
| Provedení | nevestavné |
| Síťový protokol | připojení k RFID systému |
| Materiál pouzdra | plast, černá |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Připojovací příslušenství
|
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
T rozdělovač pro liniovou RFID topologii, upevňovací šroub z nerezové oceli |
100049243 |
|
RSEV57-TR2/RFID
Zakončovací rezistor pro sestavení topologie vedení RFID, upevňovací šroub z nerezové oceli |
6636988 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 přímá - zásuvka M12 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli |
6633193 |
|
RKCV5500-2M/S2500
Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 - volný konec, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli |
6633179 |
|
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Y rozdělovač pro přivedení napájení pro liniové RFID topologie se spojovací maticí z nerezové oceli |
6636989 |