Produkt RSE57-TR2/RFID
Zakončovací odpor pro konstrukci liniové RFID topologie
Ident.číslo: 6934908- zástrčka M12, 4pinová
- odpor 120 ohmů mezi piny 2 a 4
- RoHS
- stupeň krytí IP67

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101376616 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85332100000 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 18 g |
Technické údaje
| Příslušenství | zakončovací odpor |
| Síťový protokol | DeviceNet, CANopen |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1 |
Připojovací příslušenství
|
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
T-kus pro vytvoření liniové RFID topologie |
6930573 |