Produkt VT2-FKM5-FKM5-FSM5
2násobný rozdělovač
T-kus bez kabelu
Ident.číslo: 6930573- M12 x 1
- zásuvka - zástrčka - zásuvka, 5pinová
- RoHS
- stupeň krytí IP67

Všeobecné údaje
| EAN | 4047106163747 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 28 g |
Technické údaje
| Příslušenství | T-kus |
| Konektor B | M12 x 1 |