Produkt GDP-N/FW2.3
excom I/O systém
PROFIBUS-DP interface
Ident.číslo: 6884277- komunikační brána pro komunikaci PROFIBUS-DPV1
- připojení stanic <emphasis style="italic">excom®na PROFIBUS
- přenosová rychlost až 1,5 MBit/s
- PROFIBUS rozhraní dle PNO

Všeobecné údaje
EAN | 4047101350050 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 134 g |
Technické údaje
Síťový protokol | PROFIBUS-DP |
Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ přístroje | komunikační brána |
Přenosová rychlost sběrnice | 9,6 Kbit/s…1,5 Mbit/s |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP20 |
Certifikáty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
German | 354 KB |
English | 353 KB |
French | 354 KB |
Spanish | 354 KB |
Czech | 355 KB |
Dutch | 353 KB |
Romanian | 353 KB |
Russian | 375 KB |
Polish | 354 KB |
Chinese | 401 KB |
Turkish | 353 KB |
CAD soubor
Certifikát
Firmware
Katalog
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Přehled produktu
Připojovací příslušenství
![]() |
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
PROFIBUS konektor RS485, Fast Connect, s PG zásuvkou, úhel 35° |
6890943 |
![]() |
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
PROFIBUS konektor RS485, Fast Connect, bez PG zásuvky, úhel 35° |
6890942 |