Produkt D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
excom I/O systém
PROFIBUS konektor RS485
Ident.číslo: 6890943- konektor Sub-D FastConnect s kabelovým vývodem 125°, integrovaným zakončovacím odporem, s programovacím rozhraním
- konektor se nesmí používat na Ex straně bariér SC12Ex nebo OC11Ex/3G !

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101165005 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- dokumentace (decentralizované periférie) [AGZ340004] |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 49 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Typ přístroje | příslušenství |
| Stupeň krytí | IP20 |