Produkt  FCS-GL1/2A2-NA-H1141/A

hlídání průtoku

ponorný senzor bez integrovaného vyhodnocovacího zařízení

Ident.číslo: 6870404
    • senzor pro plynná média
    • kalorimetrický princip měření
    • rozsah se nastavuje na vyhodnocovacím přístroji
    • indikace pomocí řady LED
    • konektor M12x1
    • 4drátové připojení na vyhodnocovací zařízení
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101173574
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno)
Tarifní číslo zboží 90268020000
Země původu DE
Hmotnost 175 g

Technické údaje

Funkce hlídání průtoku
Pouzdro ponorný senzor
Procesní připojení G ½“ dlouhé provedení
Médium plyny
Funkční princip kalorimetrický
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál senzoru nerez ocel
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4305 (AISI 303)
Teplota média -20… +80 °C
Stupeň krytí IP67

Připojovací příslušenství

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184

Funkční příslušenství

100047864
7525100
7525102
7525104

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top