Produkt FCS-G1/4A4-NAEX-H1141
hlídání průtoku
ponorný senzor bez integrovaného vyhodnocovacího zařízení
Ident.číslo: 6870341- Ex senzor pro kapalná média
- kalorimetrický princip měření
- rozsah se nastavuje na Ex vyhodnocovacím přístroji
- zobrazení stavu na vyhodnocovacím přístroji
- jiskrová bezpečnost Ex ib IIC T6…T3, pro použití v zóně 1
- přístroj s konektorem
- 4drátové připojení na signálový procesor
- ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1
- ATEX kategorie II 2 D, Ex zóna 21

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101173055 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno) |
| Tarifní číslo zboží | 90261029000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 96 g |
Technické údaje
| Funkce | hlídání průtoku |
| Pouzdro | ponorný senzor |
| Procesní připojení | G 1/4'' |
| Médium | kapaliny |
| Funkční princip | kalorimetrický |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál senzoru | nerez ocel |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Teplota média | -20… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | ATEX II 2 G, ATEX II 2 D |
Funkční příslušenství
|
FMX-IM-3UP63X
Vyhodnocovací přístroj pro Ex hlídače průtoku řady FCNAEX…; napájecí napětí 20…30 VDC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; IO zařízení s tranzistorovými výstupy pro průtoku, teplotu a poruchu |
7525101 |
|
FMX-IM-3UR38X
Vyhodnocovací přístroj pro Ex hlídače průtoku řady FC…-NAEX…; napájecí napětí 20…250 VAC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; IO-Link zařízení s tranzistorovými výstupy pro průtoku, teplotu a poruchu |
7525103 |
|
FMX-IM-2UPLI63X
Vyhodnocovací přístroj pro Ex hlídače průtoku řady FC…-NAEX…; napájecí napětí 20…30 VDC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; HART zařízení s analogovým výstupem pro průtok a tranzistorovými výstupy pro teplotu a poruchu |
7525105 |