Produkt FMX-IM-2UPLI63X
Procesorová jednotka
pro připojení Ex hlídačů průtoku řady FCS/ FCS (NAEX)
HART přístroj s proudovým a tranzistorovými výstupy
Ident.číslo: 7525105- pro senzory Ex ia resp. Ex ib
- analogový výstup pro průtok
- tranzistorový výstup pro teplotu a poruchu
- nastavení dolní a horní meze průtoku
- sloupec LED pro zobrazení rychlosti proudění a teploty média
- kontrola pracovních a zobrazovacích mezí
- kontrola přerušení vodiče a zkratu na straně senzoru
- parametrizace pomocí tlačítka nebo FDT / DTM
- přidružené zařízení [Ex ia Ga/Da]
- připojení čidel průtoku zóna 0/20

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101260588 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 233 g |
Technické údaje
| Funkce | hlídání průtoku |
| Pouzdro | vyhodnocovací zařízení |
| Napájecí napětí | 20…30 VDC |
| Výstupní funkce | analogový výstup |
| Komunikační protokol | HART |
| Elektrické připojení | svorkovnice |
| Materiál pouzdra | plast, polykarbonát/ABS |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, cULus, IECEx |
Připojovací příslušenství
|
IM-PROG III
USB programovací adaptér pro FDT/DTM HART přístroje Turck, galvanické oddělení mezi přístrojem a PC |
7525111 |
Funkční příslušenství
|
FCS-N1/2A4-NAEX0
Ex snímač průtoku podle kategorie II 1 G pro kapalná média |
6870471 |
|
FCS-G1/4A4-NAEX0
Ex snímač průtoku podle kategorie II 1 G pro kapalná média |
6870465 |
|
FCS-G1/4A4-NAEX-H1141
Ex snímač průtoku podle kategorie II 2 G pro kapalná média |
6870341 |
|
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141
Ex snímač průtoku podle kategorie II 2 G pro kapalná média |
6870432 |
|
FCS-DN25A4-NAEX0/L100
Ex snímač průtoku podle kategorie II 1 G pro kapalná média |
6872035 |