Produkt  TBDP-L2-16DOP

Kompaktní moduly pro PROFIBUS

16x digitální výstup 2A

Ident.číslo: 6814003
    • připojení na PROFIBUS-DP: 2x 5pinový M12, kódování B
    • pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
    • testováno na vibrace a chvění
    • elektronika modulu zcela zalita
    • stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
    • ATEX zóna 2/22
    • CCC-Ex
    • max. 2 A na výstup
    • kanálová diagnostika výstupů
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101285789
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 646 g

Technické údaje

Síťový protokol PROFIBUS-DP
Typ signálu digitální výstup
Způsob připojení signálu M12
Typ přístroje I/O modul, kompaktní stanice
Přenosová rychlost sběrnice 9,6 Kbit/s…12 Mbit/s
Připojení sběrnice 2× M12, 5pinový, inverzní kódování
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
Certifikáty ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montážní příslušenství

100014865

Připojovací příslušenství - napájení

6914150
6604801

Připojovací příslušenství — I/O

6625604
6625636
6625608
6625640
6625612
6625644
6628112

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top