Produkt RKS4.5T-2/TEL
Kabely pro senzory a akční členy / PVC
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6626361- zásuvka M12 přímá 5pinová
- stínění připojeno k převlečné matici
- materiál pláště: PVC, stíněný
- barva pláště černá
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- samozhášivý
- odolnost vůči kyselinám a alkalickým roztokům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047106159702 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 138 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A |
Počet pinů | 5 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Jmenovité napětí | 60 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Průměr kabelu | Ø 6.1 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PVC, černá |
Počet žil | 5 |
Stupeň krytí | IP67, IP69K |
Zvláštní vlastnosti | stíněný, stínění připojeno k převlečné matici |
Certifikáty | cULus |
Montážní příslušenství
![]() |
CMBS8151-0
Samostatná zástrčka M12x1 přímá 5pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 6.0…8.0 mm, průřez žíly 0,14…0.75 mm², kovové pouzdro, kovová matice, stínění |
6930161 |
![]() |
CMBS8251-0
Samostatná zástrčka M12x1 úhlová 5pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 6.0…8.0 mm, průřez žíly 0,14…0.75 mm², kovové pouzdro, kovová matice, stínění |
6930216 |
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |
Připojovací příslušenství
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |