Produkt PSG4M-5/TXL
PUR kabel pro senzory, akční členy, napájení
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6625566- zástrčka M8 přímá 4pinová
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
- vhodný pro svařovny
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 5 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101273106 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 151 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
Konektor A | zástrčka, M8x1, přímý |
Počet pinů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Proudové zatížení | 4 A |
Průměr kabelu | Ø 4.5 mm |
Délka kabelu | 5.0 m |
Materiál kabelu | PUR, černá |
Počet žil | 4 |
Stupeň krytí | IP67, IP69K |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |
Certifikáty | cULus |
Montážní příslušenství
![]() |
HA5141-0
Samostatná zásuvka M8x1 přímá 4pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 2.5…5.1 mm, průřez žíly 0,14…0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6905405 |
![]() |
B5143-0
Konfektionierbare Kupplung, M8 x 1, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 3.5 bis 5.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter |
6901031 |
![]() |
H5141-0
Samostatná zásuvka M8x1 přímá 4pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0…5.0 mm, průřez žíly 0,14…0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6902720 |
![]() |
H5241-0
Samostatná zásuvka M8x1 úhlová 4pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0…5.0 mm, průřez žíly 0,14…0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6902820 |
![]() |
FW-PRKPM0420-SA-S-0406
Samostatná zásuvka M8x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0…5.5 mm, průřez žíly 0,14…0.50 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100002293 |
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |
Připojovací příslušenství
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |