Produkt B5143-0
samostatný konektor
Zásuvka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá
Ident.číslo: 6901031- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- Schraub‐/Klemmanschluss
- počet žil: 4
- metr. závit: M11 x 0,75
- průměr kabelu 3,5…5 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101458268 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 12 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Konektor A | zásuvka, M8x1, přímý |
Počet pinů | 4 |
Typ připojení | šroubovací svorky |
Závit | M11 × 0,75 |
Materiál pouzdra | plast, PBT |
Materiál převlečné matice / šroubu | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
Vnější průměr kabelu | 3.5…5 mm |
Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.5 mm² |
Jmenovité napětí | 30 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Certifikáty | cULus |