Produkt DX80N2Q45U
Radio Transmission System
topologie hvězda
stanice pro připojení externích senzorů
Ident.číslo: 3800203Altern. Obj.číslo : 800203
- stupeň krytí IP67
- metrický závit M30 x 1.5
- připojení pomocí zásuvky M12 x 1, 4pinové
- integrováná vícebarevná signalizace
- frekvenční pásmo 2,4 GHz
- technologie přeskakování kmitočtů FHSS
- časový multiplex TDMA
- napájecí napětí: 3,6…5,5 VDC
- spotřeba proudu: ≤ 100 µA
- napájení z baterie 2x 3,6 V Li-Ion, články AA, součástí dodávky
- FCC‐ID UE300DX80‐2400‐ tento přístroj splňuje FCC kapitola 15, odstavec C, 15.247 ETSI/EN: v souladu s EN 300 328: V1.7.1 (2006‐05)IC: 7044A‐DX8024
- imunita vůči záření 10 V/m při 80-2700 MHz dle EN 61000-6-2