Produkt K50UX1CRA
Ultrazvukový senzor
reflexní snímač
Sériové rozhraní pro připojení radiových stanic DX80
Ident.číslo: 3094613Altern. Obj.číslo : 94613
- rozsah: 30…300 cm
- spínací frekvence: 114 kHz
- rozlišení: > 1 mm
- stupeň krytí IP67
- provozní teplota: -40…+70 °C
- PVC kabel 150 mm s 5pinovým konektorem M12 x 1
- napájecí napětí: 3,5…5,5 VDC
- sériové rozhraní pro připojení ke stanicím DX80
- rozsah: 30 … 300 cm
- spínací frekvence: 114 kHz
- rozlišení > 1 mm
- napájecí napětí: 3,5…5,5 VDC nebo 10…30 VDC
- 1drátové sériové rozhraní
- pro připojení k DX80 stanicím DX80N2X1S-P6 a DX80N2Q45U

Všeobecné údaje
| EAN | 662488946135 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrazvukový senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 165 g |
Technické údaje
| Funkce | senzor přiblížení |
| Typ přístroje | senzor |
| Pouzdro | trubka |
| Připojení antény | žádný účastník |
| Komunikační protokol | 1drátové sériové rozhraní |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
| Délka kabelu | 0.230 m |
| Materiál pouzdra | plast, PBT |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Funkční příslušenství
|
DX80N2X6S-P6
Stanice DX80, napájení 10…30 VDC, externí anténa, stupeň krytí IP67, sériové rozhraní pro připojení senzoru |
3095667 |
|
DX80N2X1S-P6
Uzly DX80, interní baterie, externí anténa, stupeň ochrany krytem IP67, sériové rozhraní pro připojení senzoru |
3018657 |
|
DX80DR2M-H6
Datové rádio DX80, interní baterie, externí anténa, stupeň ochrany krytem IP67, sériové rozhraní pro připojení senzoru, rozhraní RS485 pro komunikaci přes Modbus RTU |
3014392 |
|
DX80N2Q45U
Bezdrátový senzor Q45, napájení interní baterií, stupeň krytí IP67, sériové rozhraní pro připojení různých senzorů |
3800203 |