Produkt Q12RP6RQ3
Optický senzor
jednocestná závora (přijímač)
miniaturní senzor
Ident.číslo: 3074193Altern. Obj.číslo : 74193
- PVC kabel 150 mm s 3pinovým konektorem M8 x 1
- stupeň krytí IP67
- dobře viditelné LED
- zobrazení nízké funkční rezervy
- napájecí napětí: 10…30VDC
- PNP spínací výstup, spínání tmou

Všeobecné údaje
| EAN | 662488741938 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- jednocestná závora | 
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 | 
| Země původu | US | 
| Hmotnost | 20 g | 
Technické údaje
| Funkce | jednocestná závora | 
| Druh provozu | přijímač | 
| Pouzdro | kvádrové pouzdro | 
| Velikost | 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12 | 
| Rozsah | 0…2000 mm | 
| Napájecí napětí | 10…30 VDC | 
| Výstupní funkce | spínací, PNP | 
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M8 x 1 | 
| Délka kabelu | 0.150 m | 
| Materiál pouzdra | plast, termoplastický materiál, žlutá | 
| Okolní teplota | -20… +55 °C | 
| Stupeň krytí | IP67 | 
Připojovací příslušenství
|   | PKG3M-2/TEL Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát | 6625058 | 
|   | PKW3M-2/TEL Připojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát | 6625064 |