Produkt BI15U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD
Indukční senzor
pro potravinářský průmysl
Ident.číslo: 1634855- závitové pouzdro M30x1,5
- nerez 1.4404
- čelní plocha z polymeru s kapalnými krystaly
- faktor 1 pro všechny kovy
- odolnost vůči magnetickému poli
- pro teploty -40°…+100 °C
- vysoký stupeň krytí IP69K pro extrémní okolní podmínky
- speciální dvouchlopňové těsnění
- ochrana proti běžným kyselým i zásaditým čisticím prostředkům
- trvale čitelné označení vypalované laserem
- 3drát DC, 10…30 VDC
- spínací PNP výstup
- konektor M12x1
- ATEX kategorie II 3 G, Ex zóna 2
- ATEX kategorie II (3) D, Ex zóna 22

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101129182 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 135 g |
Technické údaje
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M30 x 1.5 |
| Jmenovitá spínací vzdálenost | 15 mm |
| Provedení | vestavné |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací, PNP |
| Frekvence spínání | 0.750 kHz |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
| Okolní teplota | -40… +100 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
| Certifikáty | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G |
| Speciální vlastnosti | uprox®+, Wash down, faktor 1, Sn +, odolnost vůči magnetickému poli, odolnost vůči tlaku |
Montážní příslušenství
|
MW30
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901319 |
|
PN-M30
Ochranná matice pro závitová pouzdra M30 x 1; materiál: nerez A2 1.4305 (AISI 303) |
6905308 |
Připojovací příslušenství
|
RKH4-2/TFE
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, nerezová převlečná matice, délka: 2 m, materiál kabelu: šedé PVC, teplotní rozsah: -25…+80 °C |
6935482 |
|
RKH4-2/TFG
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, nerezová převlečná matice, délka: 2 m, materiál kabelu: šedé TPE, teplotní rozsah: -40…+105 °C |
6934384 |