Produkt  RKH4-2/TFE

Food & Beverage hygienic / TPE

Připojovací kabel

Ident.číslo: 6935482
    • zásuvka M12 přímá 3pinová
    • převlečná matice/šroub z nerez oceli
    • materiál pláště: PVC
    • barva pláště: šedá RAL 7040
    • odolnost vůči kyselinám a louhům
    • odolnost vůči olejům a chemikáliím
    • samozhášivý dle DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
    • certifikáty: Gost, Ecolab
    • RoHS a REACH
    • stupeň krytí IP67, IP69K
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101387148
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu DE
Hmotnost 68 g

Technické údaje

Použití Food (F&B), Signál
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý
Počet pinů 3
Tělo zásuvky plast, PP, šedá
Převlečná matice / šroub nerez ocel, V4A
Jmenovité napětí 250 V
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  4.2 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PVC, šedá
Počet žil 3
Stupeň krytí IP65, IP67, IP68, IP69

Montážní příslušenství

6936170

Select Country

Turck worldwide

to top