Produkt  PN-M30

Příslušenství

Kryt šroubu

Ident.číslo: 6905308
    • ochranná matice pro vestavné senzory řady uprox+
    • pro následující závitová pouzdra M30 x 1,5:
    • BI15U-M30(E)…
    • BI15U-MT30…
    • BI15U-EM30(E)…
    • BI15U-EM30WD…
    • nerez A2 1.4305 (AISI 303)
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101246537
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 73181692900
Země původu DE
Hmotnost 23 g

Technické údaje

Příslušenství Ochranná matice
pro použití válcové senzory
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4305 (AISI 303)

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top