Produkt  RKH4-2/TFG

Food & Beverage hygienic / TPE

Připojovací kabel

Ident.číslo: 6934384
    • zásuvka M12 přímá 3pinová
    • převlečná matice/šroub z nerez oceli
    • materiál pláště: TPE-O
    • barva pláště: světle šedá RAL 7035
    • pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči chemikáliím a mikrobům
    • odolnost vůči vlivům počasí
    • odolnost vůči hydrolýze dle DIN EN 60068-2-78
    • ohebný za nízkých teplot
    • bez silikonu a PVC
    • bez halogenů dle DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
    • certifikáty: Gost, Ecolab, FDA
    • RoHS a REACH
    • stupeň krytí IP67, IP69K
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101363890
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu DE
Hmotnost 68 g

Technické údaje

Použití Food (F&B), Signál
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý
Počet pinů 3
Tělo zásuvky plast, PP, šedá
Převlečná matice / šroub nerez ocel, V4A
Jmenovité napětí 250 V
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  4.6 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu TPE-O, šedá
Počet žil 4
Stupeň krytí IP65, IP67, IP68, IP69

Montážní příslušenství

6936170

Select Country

Turck worldwide

to top